Portugal - Português

Philips CoreLine Highbay Gen5, 147 W, 25000 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, Feixe largo, H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4

Descrição do Produto

Alumínio fundido em molde, Cinza, Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 147 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK05 | 0,7 J, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 3 polos

Código de encomenda: 911401632108
Código de encomenda completo: 871951495595000

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Classe de manutenção
    Luminária de classe C sem peças passíveis de assistência, não reparável
  • Período de garantia
    5 anos
  • Classificação de sustentabilidade
    Unclassified

Transferências