Philips CoreLine Highbay Gen5, 144 W, 25000 lm, 4000 K, Feixe largo, IP65, IK08
BY122P G5 LED250S/840 PSU WB
Descrição do Produto
Alumínio fundido em molde, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 3 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Classe de manutenção Luminária de classe C sem peças passíveis de assistência, não reparável
- Período de garantia 5 anos
- Classificação de sustentabilidade Unclassified