Portugal - Português

Philips CoreLine Highbay Gen5, 121 W, 20500 lm, 6500 K, Feixe estreito, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/865 PSU NB

Descrição do Produto

Alumínio fundido em molde, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 20500 lm, 121 W, 169 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Feixe estreito, Transparente, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 3 polos

Código de encomenda: 911401630208
Código de encomenda completo: 871951495576900

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Classe de manutenção
    Luminária de classe C sem peças passíveis de assistência, não reparável
  • Período de garantia
    5 anos
  • Classificação de sustentabilidade
    Unclassified

Transferências