Portugal - Português

Philips CoreLine Highbay Gen5, 63 W, 10500 lm, 6500 K, Feixe largo, IP65, IK08

BY120P G5 LED105S/865 PSU WB

Descrição do Produto

Alumínio fundido em molde, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 10500 lm, 63 W, 167 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 3 polos

Código de encomenda: 95575200
Código de encomenda completo: 871951495575200

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BY120P G5 LED105S/865 PSU WB txt 4.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401630108 pt_PT pdf 510.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401630108_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401630108_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BY120P G5 LED105S/865 PSU WB IES
Ficheiro Revit
BY120P G5 LED105S/865 PSU WB 911401630108 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G5 LED105S/865 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G5 LED105S/865 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G5 LED105S/865 PSU WB LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY120P pdf 689.4 kB