Portugal - Português

Philips CoreLine tubular estanque

Instale de forma mais inteligente, termine mais cedo. Escolha fiabilidade e desempenho duradouros.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

CoreLine Tubular Waterproof cumpre a promessa da CoreLine de luminárias inovadoras, fáceis de utilizar e de alta qualidade. Uma luminária fiável, eficiente e com uma vida útil muito longa, a CoreLine Tubular Waterproof apresenta-se em duas versões para atender a diversas necessidades de aplicação. A luminária resistente ao amoníaco e selada (tubo PMMA) é indicada para iluminação de animais, pecuária e aplicações alimentares, enquanto a versão em PC apresenta um design moderno e industrial, adequado para uma ampla gama de aplicações gerais de iluminação. Ambas as versões incluem uma proteção significativa contra poeiras, água e impactos, o que as torna relevantes para aplicações específicas. As luminárias CoreLine Tubular Waterproof WT210C prometem poupança de energia e menos manutenção. Ao mesmo tempo, podem ser instaladas rapidamente e sem ferramentas, graças à cablagem de passagem pré-instalada e a um conetor externo, o que dispensa a abertura da luminária. Estas luminárias à prova de água são flexíveis para montagem em tetos ou para suspensão, tanto em ambientes interiores como exteriores.

Benefícios

  • Poupa em custos energéticos e de manutenção

  • Instalação rápida e sem ferramentas em tetos ou montagens suspensas (interiores e exteriores)

Características

  • WT210C disponível em 2 versões: resistente ao amoníaco, PMMA estanque e tampa em policarbonato (PC)

  • Proteção elevada contra água, poeira e impacto: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)

Aplicações

  • Indústria alimentar (versão PMMA)
  • Quintas de animais (versão PMMA)
  • Receções e áreas de circulação (versão PC)
  • Parques de estacionamento (semi) abertos, garagens
  • Oficinas
  • Iluminação geral

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet CoreLine tubular waterproof pt_PT pdf 706.8 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-CoreLine tubular estanque
Vários elementos,
Ficheiro Revit
CoreLine tubular waterproof PC, Revit files zip 613.6 kB
Ficheiro Revit
CoreLine tubular waterproof PMMA, Revit files zip 627.3 kB

Plug-ins de software

Family-IES-CoreLine tubular estanque
Vários elementos,