Philips CoreLine tubular estanque, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Feixe muito largo, Opalino, IP68, IK10, TW1
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200
Descrição do Produto
L1200 mm, Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Feixe muito largo, Opalino, Policarbonato, IP68 | Protegido contra penetração de pó, pressão estanque à água, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos, Cablagem de passagem monofásica
Especificações
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Classe de manutenção Luminária de classe C sem peças passíveis de assistência, não reparável
- Período de garantia 5 anos
- Classificação de sustentabilidade Unclassified