Portugal - Português

Philips CoreLine tubular à prova de água G2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Abertura de feixe 120°, Refletor oval, Opalino, IP68, IK10, TW1, EL-DC

WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PC L1200

Novo

Descrição do Produto

L1200 mm, Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, compatível com DC para iluminação de emergência central (integrado), 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Abertura de feixe 120°, Refletor oval, Opalino, Policarbonato, IP68 | Protegido contra penetração de pó, pressão estanque à água, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Iluminação de emergência central operada por DC

Código de encomenda: 911401829188
Código de encomenda completo: 872110332975299

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos
  • Classificação de sustentabilidade
    Unclassified

Transferências