Produtos
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Quer se trate de um edifício novo ou de um espaço reabilitado, os clientes preferem soluções de iluminação que combinem a iluminação de qualidade com uma substancial poupança de energia e de assistência. A nova gama de produtos LED CoreLine Estanque pode ser utilizada para substituir as luminárias estanques tradicionais por lâmpadas fluorescentes, com instalação fácil e manutenção reduzida.
Benefícios
Poupança de energia de até 50% em comparação com TL-D
Tecnologia LED fiável e sem manutenção
Características
Tecnologia LED integrada e fiável, que garante uma instalação duradoura e sem necessidade de manutenção
Pode utilizar-se para substituir as tradicionais luminárias à prova de água entre 18 e 58 W TL-D
Aplicações
Aviso e segurança
A radiação UV irá danificar o material ao longo do tempo, resultando em perda da estanquidade e da classificação IP66.
Não instale a luminária em locais onde seja exposta a luz solar direta.