Portugal - Português

Philips CoreLine Estanque G2, 30 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Regulação baseada em sensor, Feixe largo, Fosco, MDU1, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200

Descrição do Produto

L1200 mm, Policarbonato, Cinzento, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), Detetor de movimento e de luz (On/Off), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Feixe largo, Fosco, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Cablagem de passagem trifásica

Código de encomenda: 96257900
Código de encomenda completo: 871869996257900

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200 txt 4.6 kB
Folheto do produto
910505100049_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 391.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 MDU pdf 3.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505100049_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505100049_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200 IES
Ficheiro Revit
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200 910505100049 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100049 pdf 637.8 kB