Portugal - Português

Philips CoreLine Estanque G2, 45 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Regulação baseada em sensor, Feixe largo, Fosco, MDU1, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500

Descrição do Produto

L1500 mm, Policarbonato, Cinzento, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), Detetor de movimento e de luz (On/Off), 6000 lm, 45 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Feixe largo, Fosco, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Cablagem de passagem trifásica

Código de encomenda: 910505100068
Código de encomenda completo: 871869996276000

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Classe de manutenção
    A luminária de classe B está equipada com algumas peças passíveis de assistência (quando aplicável): driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, tampa frontal e peças mecânicas.
  • Período de garantia
    5 anos
  • Classificação de sustentabilidade
    Unclassified

Transferências