Philips Villa LED gen2, Urban road & street light, 38 W, 3100 lm, 3000 K, CRI80, Distribuição média 50, Classe de segurança II, IP66
BSP768 LED50/830 II DM50 MK-BK GF BALL 3
Descrição do Produto
Urban road & street light, Alumínio, Preto, Conjunto de suspensão simples, standard, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 3100 lm, 38 W, 82 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Distribuição média 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Conector plug-in de 2 polos compatível com Wieland/Adels
Especificações
- Código da família das lâmpadas LED50 [LED module 5000 lm]
- Fonte de luz substituível Sim
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Tipo de motor de fonte de luz LED
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos