Produtos
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
A Villa LED gen2 foi projetada para oferecer o equilíbrio perfeito entre preservação do patrimônio e desempenho. Projetada com as proporções e o formato específicos das luminárias tradicionais de quatro lados usadas originalmente em Madrid no século XIX, a Villa LED gen2 agora é amplamente utilizada para iluminação pública em ambientes históricos e cidades e vilas tradicionais em toda a Península Ibérica. Graças ao motor LEDGINE-O e à vasta gama de óticas adaptadas à aplicação, o Villa LED gen2 proporciona a quantidade certa de iluminação justamente onde esta é precisa, potenciando uma maior poupança de energia. Esta luminária urbana pode até ser equipada com nossa receita de luz dedicada que preserva céus escuros. O Villa LED gen2 também está preparado para o futuro com a seleção de uma ou duas tomadas System Ready (SR) que permitem emparelhar a luminária com aplicações de software de iluminação e controlo autónomas como o Interact da Signify. Além disso, todas as luminárias Villa LED gen2 são identificáveis de forma exclusiva, graças à aplicação Signify Service tag. Basta escanear um código QR, colocado dentro da porta do mastro ou diretamente na luminária, para acessar instantaneamente a configuração da luminária. Isso torna as operações de manutenção e programação mais rápidas e fáceis, e permite que você crie uma biblioteca digital de ativos de iluminação e peças de reposição.
Benefícios
Luminária icónica para ambientes contemporâneos e históricos
Abrange uma ampla gama de aplicações de iluminação urbana para estradas e ruas com diferentes geometrias
Características
Forma histórica
Grande variedade de diferentes feixes; refletores internos para minimizar o encandeamento