Philips TownTune assimétrica, Urban road & street light, 31.5 W, 3200 lm, 3000 K, CRI80, Regulação autónoma programável (via DALI ou NFC), Distribuição média 50, Classe de segurança I, IP66, STD
BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A
Descrição do Produto
Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Universal para diâmetro de 48 a 60 mm ajustável, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, DynaDimmer com predefinições fixas versão 3, 3200 lm, 31.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuição média 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Conector interno
Especificações
- Código da família das lâmpadas LED40 [LED module 4000 lm]
- Fonte de luz substituível Sim
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Tipo de motor de fonte de luz LED
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos