Portugal - Português

Philips TownTune assimétrica DR

TownTune Asymmetric - Estendendo a sensação de casa para a rua

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Projetada para aprimorar espaços urbanos existentes e escaláveis, a família TownTune oferece todas as mais recentes inovações em iluminação em termos de desempenho, qualidade de luz e conectividade. A família é constituída por quatro soluções: um topo de poste central (CPT), uma versão de topo de poste de terminal assimétrico/entrada lateral (ASY), uma versão com um suporte de topo de poste Lyre extensível (Lyre) e um topo de poste central com um difusor CCB (Conical Comfort Bowl). Cada luminária TownTune pode ser personalizada com uma seleção de formas diferentes na parte superior do compartimento, sendo também possível adicionar um anel decorativo, que está disponível em duas cores (exceto para o CCB). Opções de design que permitem que você crie sua própria assinatura de iluminação e traga uma identidade distinta para bairros e cidades. Além disso, cada luminária da família TownTune pode ser identificada de forma única, graças à aplicação Signify Service tag. Basta escanear um código QR, colocado dentro da porta do mastro ou diretamente na luminária, para acessar instantaneamente a configuração da luminária. Isso torna as operações de manutenção e programação mais rápidas e fáceis e permite que você crie sua biblioteca digital de ativos de iluminação e peças de reposição. A TownTune também usa a plataforma de iluminação LEDGINE-O, garantindo que você sempre tenha a quantidade e a direção certas de luz na sua rua. Além disso, por ser System Ready (SR), a TownTune também está preparada para o futuro. Uma solução pronta para ser combinada com aplicativos de software de controle e iluminação autônomos e avançados, como o Interact City.

Benefícios

  • Plataforma LEDGINE-O para um ótimo rendimento, seleção de temperaturas de cor e distribuições de luz

  • Custo total de propriedade otimizado (L-Tune para ajustes de fluxo, controlos autónomos, por exemplo, LumiStep, Dynadimmer, CLO [emissão de luz constante], LineSwitch)

Características

  • Design simples para uma integração fácil em espaços urbanos e uma ampla gama de acessórios para personalização

  • Adequada para instalações novas e de retrofit

Aplicações

  • Áreas urbanas e residenciais
  • Ciclovias, percursos e passagens pedonais
  • Centros urbanos e praças
  • Parques de estacionamento

Transferências