Portugal - Português

Philips TownTune assimétrica DR, Urban road & street light, 29.5 W, 4050 lm, 4000 K, CRI70, Regulação autónoma programável (via DALI ou NFC), Distribuição simétrica 50, Classe de segurança I, IP66, STD

BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Topo do poste para diâmetro de 76 mm ajustável, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, DynaDimmer com predefinições fixas versão 2, 4050 lm, 29.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuição simétrica 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Conector interno

Código de encomenda: 912300024198
Código de encomenda completo: 871869949758300

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product