Portugal - Português

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 45.5 W, 5320 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuição simétrica, Classe de segurança I, IP66, SRG6-6

BDP103 LED70/740 DS PCC GR D9 62P

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio, Cinzento, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 5320 lm, 45.5 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuição simétrica, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum, Bloco de ligação por parafuso, 5 polos

Código de encomenda: 910925863301
Código de encomenda completo: 871869634712600

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED70 [LED module 7000 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Classe de manutenção
    A luminária de classe A está equipada com peças passíveis de assistência (quando aplicável): quadro LED, driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, óticas, tampa frontal e peças mecânicas.
  • Período de garantia
    5 anos
  • Classificação de sustentabilidade
    Unclassified

Transferências