Portugal - Português

Philips TownGuide Performer

TownGuide Performer – designs flexíveis e modernos para cada necessidade de aplicação

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A família TownGuide Performer é composta por seis formatos reconhecíveis e modernos: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic T, T e Tzero. Cada luminária permite optar por um difusor curvo transparente (PCC), translúcido (PCTR) ou fosco (PCF) (exceto a Tzero, que está disponível apenas com difusor curvo transparente). Com uma ampla gama de pacotes de lúmens, fontes de luz LED brancas neutras ou brancas quentes e uma variedade de ópticas dedicadas para alturas de montagem mais baixas, é fácil selecionar a versão que melhor se adapta aos requisitos específicos do seu projeto. Tudo isto combinado com uma longa vida útil de 100.000 horas de funcionamento. Além disso, o TownGuide Performer tem uma variedade de opções de sistemas de controlo que podem fazer desta luminária uma parte integrante de programas inteligentes de redução de energia. Isso inclui LumiStep, DynaDimmer e LineSwitch, controlos de regulação autónomos, e controlo de grupo Coded Mains, até conectividade remota perfeita com o software de gestão de iluminação Interact. A instalação é fácil. Graças ao conetor de ligação em baioneta com conetor do cabo integrado localizado no terminal de encaixe, não é necessário abrir a luminária para a instalação. A aplicação Signify Service Tag oferece acesso direto a todos os dados relevantes, garantindo também que a manutenção seja fácil. Fizemos todos os esforços para tornar o Custo Total de Propriedade (TCO) da luminária o mais atraente possível. E como o TownGuide Performer é uma luminária LED dedicada, compatível com uma variedade de sistemas de controlo, há uma economia significativa de energia e custos de manutenção em comparação com a iluminação convencional.

Benefícios

  • Seleção de fontes de luz LED, cores de luz (2700 K, 3000 K, 4000 K) e óticas

  • Importantes poupanças de energia e carbono em comparação com as lâmpadas HPL de mercúrio, as lâmpadas SON-T e as lâmpadas fluorescentes compactas PL-L (até 80% com opções de CLO e/ou regulação)

Características

  • Seis designs que combinam e realçam o ambiente

  • Novas instalações ou substituições individuais

Aplicações

  • Áreas residenciais: ruas residenciais, ciclovias e percursos pedonais, rotundas, praças, parques e zonas de recreio, áreas de estacionamento
  • Centros urbanos: ruas secundárias, praças, parques e zonas de recreio, ciclovias e percursos pedonais, áreas de estacionamento, rotundas, áreas comerciais e pedonais
  • Área e transportes: áreas industriais, zonas de estacionamento, postos de abastecimento de combustível, aeroportos, portos, áreas de transportes públicos
  • Desportos: zonas de estacionamento, percursos pedonais de ligação

Transferências