Philips MileWide LED gen2 small
MileWide LED Gen2: elegante, altamente eficiente e preparada para o futuro.
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
A MileWide LED Gen2, desenvolvida em conjunto com a Holscher Design, é a mais recente geração da nossa popular família de iluminação MileWide, que apresenta uma gama de postes e suportes específicos. O design puro e elegante do MileWide LED Gen2 integra-se perfeitamente às paisagens urbanas de hoje e do futuro. Disponível em dois tamanhos, BPP435 (pequeno) e BPP436 (grande), este poste de iluminação MileWide trará um toque de elegância e fluidez a qualquer aplicação urbana (versões com entrada lateral: BRP435 e BRP436). Graças ao seu avançado motor de LED e à utilização de óticas adaptadas à aplicação, o MileWide LED Gen2 oferece uma qualidade de luz e um desempenho luminoso excepcionais, permitindo uma significativa poupança de energia, ao mesmo tempo que proporciona uma iluminação perfeitamente uniforme na estrada. A luminária está disponível com uma ou duas tomadas Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR), o que a torna preparada para o futuro. Isso significa que o MileWide LED Gen2 está pronto para ser integrado a sistemas de controle avançados e aplicativos de software de iluminação, como o Interact, ou sensores como o Outdoor Sensor Bundle (OSB). Além disso, cada luminária MileWide LED Gen2 é identificável de forma exclusiva, graças à aplicação Signify Service tag. Basta escanear um código QR, colocado dentro da porta do mastro ou diretamente na luminária, para acessar instantaneamente a configuração da luminária. Isso torna as operações de manutenção e programação mais rápidas e fáceis, e permite que você crie uma biblioteca digital de ativos de iluminação e peças de reposição.
Benefícios
Identidade visual clara, reforçada por postes e suportes específicos para criar estilos distintos (solução completa).
Conforto visual e experiências de iluminação de alta qualidade e confortáveis em espaços urbanos com várias geometrias
Características
Grande variedade de feixes de luz (mais de 30 opções ópticas) e ópticas internas.
Escolha de temperaturas de cor e restituição cromática para diferentes ambientes: 2200 K, 2700 K, 3000 K e 4000 K