Philips SunStay Pro, 43.4 W, 7202 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Distribuição média 10, Classe de segurança I, IP66, SRGU10

VGP725 LED80-4S/740 HY DM10 DGR 76P 18A

Descrição do Produto

Alumínio, Cinzento, Topo do poste para diâmetro de 60 a 76 mm, 7202 lm, 43.4 W, 196 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 10 kV, Unidade de ligação de 3 polos

Código de encomenda: 912300060318
Código de encomenda completo: 872016905326700

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Escala de valor
    Especificação
  • Classe de manutenção
    A luminária de classe A está equipada com peças passíveis de assistência (quando aplicável): quadro LED, driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, óticas, tampa frontal e peças mecânicas.
  • Período de garantia
    5 anos
  • Classificação de sustentabilidade
    Unclassified

Transferências