Portugal - Português

Philips SunStay Pro

SunStay Pro: Iluminação de rua solar completa

Produtos

Produto Comparar
191
2.744
3000
70
16,7

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

As luzes de rua solares Philips SunStay Pro tornam mais fácil do que nunca atingir as metas de sustentabilidade. Com um painel solar integrado e opção de painel fotovoltaico vertical adicional, bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP), estas luzes de rua solares também apresentam opções de carregador para operação off-grid e híbrida. A Sunstay Pro apresenta uma ampla gama de temperaturas de cor com receitas de luz dedicadas que ajudam a preservar o céu escuro. Tudo num design distinto da caixa da luminária com uma caixa de alumínio robusta e de longa duração (PDC). Assim, pode levar luz para áreas sem acesso à rede elétrica nos próximos anos. A iluminação solar SunStay Pro usa a mais recente tecnologia LED para uma longa vida útil de 100.000 horas com a melhor manutenção de lúmen da categoria @L95. O espigão de montagem em poste especialmente projetado oferece diferentes ângulos de inclinação e a opção de montagem lateral e superior do poste. Com a nova plataforma óptica Ledgine flexível, também pode aumentar a distância entre os polos para reduzir o custo total de propriedade numa ampla gama de aplicações. O Sunstay Pro é feito para instalação rápida e simples com uma alimentação reprojetada através do cabo e acesso de cima para baixo, sem ferramentas, aos componentes da engrenagem para melhorar a facilidade de manutenção. E graças à etiqueta de serviço da Philips, tem acesso a toda a documentação necessária no local. Opções de conectividade e escurecimento estão disponíveis, incluindo um sensor de movimento de radar montado para aumentar automaticamente os níveis de luz quando a presença é detetada. Há também a opção de agrupar e controlar as luzes das ruas vizinhas através de uma rede em malha interna para aumentar os níveis de luz em caso de presença ou deteção de atividade. Além disso, a iluminação VGP725 SunStay Pro Solar está pronta para o sistema, para que possa ser combinada com sistemas de gestão de iluminação, como o Interact City, a qualquer momento no futuro. A escolha tudo-em-um para hoje e amanhã.

Benefícios

  • • Ilumina áreas sem acesso à rede elétrica

  • • Preservar paisagens (sem valas para cablagem)

Características

  • Bateria de fosfato de ferro-lítio substituível para longa vida útil e operações sem complicações

  • Escolha de mais de 40 feixes, opções de grelha interna

Aplicações

  • Ciclovias, percursos e passagens pedonais
  • Ruas urbanas e residenciais, rotundas, parques e zonas de recreio, zonas comerciais
  • áreas industriais, zonas de estacionamento, postos de abastecimento de combustível, aeroportos, portos, áreas de transportes públicos

Aviso e segurança

  • Para garantir a autonomia adequada, o cálculo do dimensionamento solar deve ser feito pela equipa formada signify ou pelo parceiro formado pela equipa signify

Transferências