Philips SunStay Pro, 15.9 W, 2745 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Distribuição média 10, Classe de segurança III, IP66

VGP725 LED30-4S/740 OG DM10 III DGR 76P

Descrição do Produto

Alumínio, Cinzento, Topo do poste para diâmetro de 60 a 76 mm, 2745 lm, 15.9 W, 201 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança III

Código de encomenda: 912300060315
Código de encomenda completo: 872016905323600

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Escala de valor
    Especificação
  • Classe de manutenção
    A luminária de classe A está equipada com peças passíveis de assistência (quando aplicável): quadro LED, driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, óticas, tampa frontal e peças mecânicas.
  • Período de garantia
    5 anos
  • Classificação de sustentabilidade
    Unclassified

Transferências