Philips SunStay Pro, 45.5 W, 7194 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Distribuição média 10, Classe de segurança I, IP66, SRGU10
VGP725 LED80-4S/730 HY DM10 DGR 76P 18A
Descrição do Produto
Alumínio, Cinzento, Topo do poste para diâmetro de 60 a 76 mm, 7194 lm, 45.5 W, 187 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 10 kV, Unidade de ligação de 3 polos
Especificações
- Código da família das lâmpadas LED80 [LED module 8000 lm]
- Fonte de luz substituível Sim
- Driver incluído Sim
- Tipo de motor de fonte de luz LED
- Service tag Sim
- Escala de valor Especificação
- Classe de manutenção A luminária de classe A está equipada com peças passíveis de assistência (quando aplicável): quadro LED, driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, óticas, tampa frontal e peças mecânicas.
- Período de garantia 5 anos
- Classificação de sustentabilidade Unclassified