Philips SunStay Pro, 33.2 W, 5443 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Distribuição média 10, Classe de segurança III, IP66
VGP725 LED60-4S/730 OG DM10 III DGR 76P
Descrição do Produto
Alumínio, Cinzento, Topo do poste para diâmetro de 60 a 76 mm, 5443 lm, 33.2 W, 192 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança III
Especificações
- Código da família das lâmpadas LED60 [LED module 6000 lm]
- Fonte de luz substituível Sim
- Driver incluído Sim
- Tipo de motor de fonte de luz LED
- Service tag Sim
- Escala de valor Especificação
- Classe de manutenção A luminária de classe A está equipada com peças passíveis de assistência (quando aplicável): quadro LED, driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, óticas, tampa frontal e peças mecânicas.
- Período de garantia 5 anos
- Classificação de sustentabilidade -