Philips UniStreet gen2, Road & street light, 128 W, 16150 lm, 3000 K, CRI80, Regulação autónoma programável (via DALI ou NFC), Distribuição média 11, Classe de segurança I, IP66, SRGU10
BGP283 LED190-4S/830 I DM11 DDF27 D18 SR
Descrição do Produto
Road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Universal para diâmetro de 48 a 60 mm ajustável, Unidade de fonte de alimentação com DynaDimmer, DynaDimmer com predefinições fixas versão 27, 16150 lm, 128 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuição média 11, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 10 kV, 2 Conectores de encaixe, 5 polos
Especificações
- Código da família das lâmpadas LED190 [LED module 19000 lm]
- Fonte de luz substituível Sim
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Tipo de motor de fonte de luz LED
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Especificação
- Classe de manutenção A luminária de classe A está equipada com peças passíveis de assistência (quando aplicável): quadro LED, driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, óticas, tampa frontal e peças mecânicas.
- Período de garantia 5 anos
- Classificação de sustentabilidade Signify Circle