Portugal - Português

Philips UniStreet gen2

A forma fácil de levar os LEDs à sua iluminação rodoviária - UniStreet gen2

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Limpar tudo

Lamentamos, mas não foi encontrado qualquer resultado para {name}

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Concebida para projetos de instalação de LED, a UniStreet gen2 é a luminária de substituição 1:1 ideal para municípios. Graças à sua alta eficiência e baixo custo inicial, a luminária UniStreet gen2 permite um rápido retorno do investimento e poupança significativa em termos de consumo de energia em um curto período de tempo. A facilidade de instalação e manutenção é proporcionada pelo Service tag e pelo soquete Zhaga SR (System Ready), tornando a luminária preparada para o futuro, e pode emparelhar esta luminária com sistemas de controlo de iluminação, sensores e aplicações de software como o Interact City. Disponível com um número significativo de óticas e pacotes lumínicos diferentes, que podem até mesmo ser ajustados para os requisitos exatos do projeto, a UniStreet gen2 é uma verdadeira solução de substituição ponto a ponto para fontes de luz convencionais ou LED de geração 1. A luminária compacta, feita com materiais de alta qualidade, também é fácil de desmontar e reciclar ao final de sua vida útil.

Benefícios

  • Substituição direta para luminárias convencionais

  • Disponibiliza eficiência e poupança de energia elevadas

Características

  • Gama de aplicações abrangente graças à vasta gama de óticas, ao fluxo ajustável e ao terminal de encaixe inclinável

  • Fácil identificação da luminária devido à etiqueta de serviço

Aplicações

  • Estradas e ruas
  • Ruas residenciais

Transferências