Philips DigiStreet, Road & street light, 196 W, 28560 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuição média 50, Classe de segurança I, IP66
BGP763 LED340/740 I DW50 DGR D9 62 S
Descrição do Produto
Road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinza escuro, Spigot para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 28560 lm, 196 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Conector de parafuso
Especificações
- Código da família das lâmpadas LED340 [LED module 34000 lm]
- Fonte de luz substituível Sim
- Número de unidades de equipamento 2 unidades
- Driver incluído Sim
- Tipo de motor de fonte de luz LED
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Especificação
- Classe de manutenção A luminária de classe A está equipada com peças passíveis de assistência (quando aplicável): quadro LED, driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, óticas, tampa frontal e peças mecânicas.
- Período de garantia 5 anos
- Classificação de sustentabilidade Signify Circle