Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Desenvolvida com o objetivo de se tornar sua parceira a longo prazo, a arquitetura de sistema pronto a usar da DigiStreet permite-lhe desfrutar atualmente dos benefícios dos sistemas de iluminação conectada e também prepara a cidade para as inovações futuras! As suas duas tomadas permitem-lhe ligar diretamente ao sistema CityTouch e também está preparada para o conectar às futuras inovações da IoT. Além disso, cada luminária individual é exclusivamente identificável, graças à aplicação da etiqueta de serviço. Com uma simples leitura de um código QR, colocado na parte interior da porta do poste, obtém acesso instantâneo à configuração da luminária, facilitando e aumentando a velocidade das operações de programação e manutenção, independentemente da fase da vida útil da luminária. O Digistreet também é equipado com receitas de luz dedicadas que: 1) mantêm ecossistemas ideais para morcegos ou 2) preservam um céu noturno escuro.
Benefícios
Preparado para o futuro, é fácil atualizar diretamente após a instalação ou posteriormente com os futuros nós CMS e sensores para permitir novas funcionalidades
Ampla disponibilidade de óticas de lentes para conformidade com as geometrias rodoviárias e urbanas internacionais
Características
Fácil identificação da luminária devido à etiqueta de serviço
Elevada eficiência até 161 lm/W