Portugal - Português

Signify Mini 300 LED gen3

Otimização do seu posto de abastecimento de combustível com iluminação inteligente

Novo
Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Luminárias Mini 300 LED gen3, o design perfeito de produto e a mais recente combinação de tecnologia LED para emissões de luz altamente eficientes podem transformar o seu posto de abastecimento de combustível numa referência da marca e ajudar os visitantes a aproximarem-se de forma segura com conforto visual. Mini 300 LED gen3, as luminárias LED de última geração com um sistema de controlo de deteção de movimento inteligente de luz sob demanda elevam a poupança de energia a novos níveis com a regulação, mas, ao mesmo tempo, assegurando iluminação suficiente para orientação e segurança. Os cenários de iluminação podem ser adaptados à sua preferência na primeira instalação ou durante a vida útil dos produtos. Com a combinação opcional de Mestre-Escravo com um sensor de luz e de presença integrado não é necessário um sensor externo e um Master Mini 300 LED gen3 pode controlar até 6 luminárias básicas. Não só isto terá um impacto positivo no seu investimento, mas também pode gerar uma poupança de energia adicional. A luminária Mini 300 LED gen3 é tão leve que pode ser instalada sem esforço por uma pessoa. As definições da luminária podem ser alteradas até mesmo no nível do solo usando um smartphone ou tablet como controlo remoto, eliminando a necessidade de trabalhar em altura. Com a aplicação gratuita Mini 300 LED, até o estado da luminária pode ser lido enquanto está imóvel no chão. As luminárias Mini 300 LED gen3, em versões de montagem encastrada, montagem em superfície e iluminação com projetores, são adequadas para iluminação de cobertura e uma solução de adaptação inovadora que reduz os custos de instalação.

Benefícios

  • Qualidade de luz perfeita com escolha de feixes óticos dedicados que cumpre todas as necessidades de diferentes configurações de postos de abastecimento de combustível

  • Consumo de energia minimizado com programador e controlos integrados personalizáveis

Características

  • Plataforma LED de longa duração altamente eficiente para uma poupança máxima de energia e custos de manutenção reduzidos

  • Sistema de controlo SMART com módulo de sensor de movimento integral e programador para regulação automática da luz programável em diferentes níveis

Aplicações

  • Postos de abastecimento de combustível

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Mini 300 LED gen3 pt_PT pdf 196.9 kB
Instruções de instalação
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 1.8 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-Mini 300 LED gen3
Vários elementos,

Plug-ins de software

Family-IES-Mini 300 LED gen3
Vários elementos,

Outro

Declaração ambiental do produto
Environmental Product Declaration Mini 300 LED 3 modules pdf 1.7 MB