Portugal - Português

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7462 lm, 4000 K, CRI70, Interna (sem ligação externa), Meio simétrico rotativo para posto de abastecimento de combustível, IP66

BCP333 LED81/740 I PRM

Descrição do Produto

Under-canopy light, Alumínio fundido em molde, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 7462 lm, 48 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Meio simétrico rotativo para posto de abastecimento de combustível, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Conector de parafuso

Código de encomenda: 910925865288
Código de encomenda completo: 871869699766600

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED81 [LED module 8100 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925865288 pt_PT pdf 129.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925865288_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925865288_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BCP333 LED81/740 I PRM IES
Dialux
ULD File - BCP333 LED81/740 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BCP333 LED81/740 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BCP333 LED81/740 I PRM LDT