Portugal - Português

Philips Projetores Ledinaire tudo-em-um, 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Ativação/desativação baseada no sensor, Simétrica, MDU1, IP65

BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU

Descrição do Produto

Alumínio fundido em molde, Cinza, Cinza sinalização B (RAL7043), Revestimento de tinta em pó de camada única, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), Detetor de movimento e de luz (On/Off), Célula fotoelétrica incluída, All-in, Multi Color Temperature, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simétrica, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK07 | 2 J reforçado, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 1,5 kV no modo diferencial e 1,5 kV no modo comum, Cabo de 1,0 m sem ficha, Fios/cabos flexíveis

Código de encomenda: 911401894386
Código de encomenda completo: 872016973618499

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED system in flux
  • Service tag
    Não
  • Escala de valor
    Valor
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401894386 pt_PT pdf 379.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in with sensor pdf 6.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401894386_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-911401894386_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU ldt 4.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD PHILIPS BVP167 LED60 830 40 65 PSU 50W SWB MDU 911401894386 pdf 657.3 kB
Declaração ambiental do produto
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 50W MDU pdf 1.1 MB