Philips Mini 300 LED gen3
Otimização do seu posto de abastecimento de combustível com iluminação inteligente
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Luminárias Mini 300 LED gen3, o design perfeito de produto e a mais recente combinação de tecnologia LED para emissões de luz altamente eficientes podem transformar o seu posto de abastecimento de combustível numa referência da marca e ajudar os visitantes a aproximarem-se de forma segura com conforto visual. Mini 300 LED gen3, as luminárias LED de última geração com um sistema de controlo de deteção de movimento inteligente de luz sob demanda elevam a poupança de energia a novos níveis com a regulação, mas, ao mesmo tempo, assegurando iluminação suficiente para orientação e segurança. Os cenários de iluminação podem ser adaptados à sua preferência na primeira instalação ou durante a vida útil dos produtos. Com a combinação opcional de Mestre-Escravo com um sensor de luz e de presença integrado não é necessário um sensor externo e um Master Mini 300 LED gen3 pode controlar até 6 luminárias básicas. Não só isto terá um impacto positivo no seu investimento, mas também pode gerar uma poupança de energia adicional. A luminária Mini 300 LED gen3 é tão leve que pode ser instalada sem esforço por uma pessoa. As definições da luminária podem ser alteradas até mesmo no nível do solo usando um smartphone ou tablet como controlo remoto, eliminando a necessidade de trabalhar em altura. Com a aplicação gratuita Mini 300 LED, até o estado da luminária pode ser lido enquanto está imóvel no chão. As luminárias Mini 300 LED gen3, em versões de montagem encastrada, montagem em superfície e iluminação com projetores, são adequadas para iluminação de cobertura e uma solução de adaptação inovadora que reduz os custos de instalação.
Benefícios
Qualidade de luz perfeita com escolha de feixes óticos dedicados que cumpre todas as necessidades de diferentes configurações de postos de abastecimento de combustível
Consumo de energia minimizado com programador e controlos integrados personalizáveis
Características
Plataforma LED de longa duração altamente eficiente para uma poupança máxima de energia e custos de manutenção reduzidos
Sistema de controlo SMART com módulo de sensor de movimento integral e programador para regulação automática da luz programável em diferentes níveis