Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7462 lm, 4000 K, CRI70, Interna (sem ligação externa), Meio simétrico rotativo para posto de abastecimento de combustível, IP66
BCP333 LED81/740 I PRM
Descrição do Produto
Under-canopy light, Alumínio fundido em molde, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 7462 lm, 48 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Meio simétrico rotativo para posto de abastecimento de combustível, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Conector de parafuso
Especificações
- Código da família das lâmpadas LED81 [LED module 8100 lm]
- Fonte de luz substituível Sim
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Tipo de motor de fonte de luz LED
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Especificação
- Classe de manutenção A luminária de classe A está equipada com peças passíveis de assistência (quando aplicável): quadro LED, driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, óticas, tampa frontal e peças mecânicas.
- Período de garantia 5 anos
- Classificação de sustentabilidade Signify Circle