Portugal - Português

Philips Eletrocutores para insetos BL

Philips Eletrocutores para insetos BL

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.

Benefícios

  • Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects

  • Safe for use

Características

  • Emits long-wave UV-A radiation in the 350-400nm range

  • UV-B/UV-A ratio less than 0.1 % (UV-B 280-315nm)

Aplicações

  • Insect traps, Electronic Fly Killers (EFKs)

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Eletrocutores para insetos BL pt_PT pdf 489.5 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Eletrocutores para insetos BL
Vários elementos, - Visuals