Portugal - Português

Philips CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929002972702
Código de encomenda completo: 871951431298200

Especificações

  • Casquilho
    E14
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDbulb
  • Período de garantia
    2 anos

Transferências

Família

Produto