Portugal - Português

Philips LED SON-T, Tubular, Somente rede elétrica, 49 W, SON-T 150/100W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 49W 740 E40 MV

Descrição do Produto

LED SON-T, Tubular, Somente rede elétrica, 49 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 h, 204 lm/W, EEL B, PF 0.9, Vidro, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Código de encomenda: 929003775702
Código de encomenda completo: 872016929745600

Especificações

  • Casquilho
    E40
  • Vida útil nominal
    25.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LED SON-T
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    3 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV txt 3.4 kB
Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003775702 pdf 68.0 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 269.6 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003775702 pt_PT pdf 545.1 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV pdf 656.8 kB
Instruções de instalação
Installation instructions pdf 387.2 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003775702_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003775702_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV IES 5.6 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV ldt 1.0 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB