Portugal - Português

Philips LED HPL, Oval, Somente rede elétrica, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR

Descrição do Produto

LED HPL, Oval, Somente rede elétrica, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Vidro, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Código de encomenda: 929003836502
Código de encomenda completo: 872016933633900

Especificações

  • Casquilho
    E27
  • Vida útil nominal
    25.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LED HPL
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    3 anos

Transferências

Family

Product