Philips CorePro, LED HPL, Oval, Somente rede elétrica, 36 W, HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h
TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR
Descrição do Produto
CorePro, LED HPL, Oval, Somente rede elétrica, 36 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h, 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Vidro, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Especificações
- Casquilho E27
- Vida útil nominal 25.000 h
- Ciclo de comutação 50.000
- Tecnologia de iluminação LED HPL
- Referência de medição de fluxo Sphere
- Período de garantia 3 anos