Portugal - Português

Philips MASTER Value, LEDbulb, ST64, 11 W, E27, 1800 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDbulb, ST64, 11 W, E27, 1800 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 43 lm/W, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929002380601
Código de encomenda completo: 871869975965000

Especificações

  • Casquilho
    E27
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    20.000
  • Vida útil nominal (horas)
    15.000 h
  • Tecnologia de iluminação
    LEDbulb
  • Período de garantia
    2.5 anos

Transferências

Família

Produto