Portugal - Português

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Plástico

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Plástico, 105 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929003544302
Código de encomenda completo: 871951432966900

Especificações

  • Casquilho
    E27
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDbulb
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    2 anos

Transferências

Família

Produto