Portugal - Português

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Plástico

CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Plástico, 95 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929003542502
Código de encomenda completo: 871951447518200

Especificações

  • Casquilho
    E27
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDbulb
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    2 anos

Transferências

Família

Produto