Philips CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Plástico
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940
Descrição do Produto
CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Plástico, 121.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.1
Especificações
- Casquilho E27
- Vida útil nominal 15.000 h
- Ciclo de comutação 50.000
- Tecnologia de iluminação LEDbulb
- Referência de medição de fluxo Sphere
- Período de garantia 2 anos