Portugal - Português

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 6500 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 6500 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929002307008
Código de encomenda completo: 872016916925800

Especificações

  • Casquilho
    E27
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDbulb
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    2 anos

Transferências

Family

Product