Portugal - Português

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h

MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h, 92.00 lm/W, EEL F, PF 0.88, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929002065902
Código de encomenda completo: 871869966271400

Especificações

Casquilho
GU10
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002065902 pdf 66.6 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 179.0 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002065902 pt_PT pdf 287.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002065902_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002065902_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D ies 10.1 kB