Portugal - Português

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 97, 40000 h, Vidro

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D

Descrição do Produto

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 97, 40000 h, Vidro, 64 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929001347302
Código de encomenda completo: 871869670767800

Especificações

  • Casquilho
    GU10
  • Vida útil nominal
    40.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDspot
  • Referência de medição de fluxo
    Narrow Cone
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências