Portugal - Português

Philips Foco LED MASTER ExpertColor AR111

Crie um ambiente quente e acolhedor com iluminação de qualidade superior

Produtos

MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D
33379600
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D
33381900
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D
33383300
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D
33385700
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D
33387100
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D
33389500
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D
33391800
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D
33393200

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O foco MASTER LEDspot LV ExpertColor proporciona um ambiente acolhedor e confortável para áreas de hotelaria, residenciais e restaurantes. Cria um ambiente impressionante de iluminação superior com um espetro personalizado, CRI elevado e funcionalidade de regulação profunda. O resultado? Uma belíssima experiência de iluminação. Além disso, o design da lente inovador, sem margens, adequa-se a qualquer decoração de interiores com o seu visual impecável e cuidado. E pode ainda tirar partido da família completa ExpertColor, que também inclui as lâmpadas LEDspot LV e LEDspot Par.

Benefícios

  • Crie um ambiente quente e confortável

  • Solução adaptável sem complicações para uma maior eficiência energética e sustentabilidade

Características

  • Espectro de cor personalizado replica a cor do halogéneo

  • Design sem margens com uma belíssima lente com sulcos em V

Aplicações

  • Hotelaria: quarto de hóspede de hotel, corredores, átrio, área de receção, restaurantes, bares, cafés
  • Habitação: salas de estar, quartos, hall de entrada
  • Retalho: exposições, expositores, lojas, provadores

Transferências