Philips MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 2700 K, 875 lm, CRI 95, 40000 h
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D
Transferências populares
Descrição do Produto
MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 2700 K, 875 lm, CRI 95, 40000 h, 59 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Especificações
- Casquilho
- G53
- Vida útil nominal
- 40.000 h
- Ciclo de comutação
- 50.000
- Tecnologia de iluminação
- LEDspot
- Referência de medição de fluxo
- Narrow Cone
- Período de garantia
- 5 anos