Portugal - Português

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 75 lm/W, EEL F, PF 0.65, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929004221002
Código de encomenda completo: 872016936969600

Especificações

  • Casquilho
    GU10
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDspot
  • Referência de medição de fluxo
    Narrow Cone
  • Período de garantia
    2 anos

Transferências

Família

Produto