Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
Descrição do Produto
CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h, 112 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificações
- Casquilho GU10
- Vida útil nominal 15.000 h
- Ciclo de comutação 50.000
- Tecnologia de iluminação LEDspot
- Referência de medição de fluxo Sphere