Portugal - Português

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 3000 K, 460 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 3000 K, 460 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 93.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929002981002
Código de encomenda completo: 871951430871800

Especificações

  • Casquilho
    GU10
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDspot
  • Referência de medição de fluxo
    Narrow Cone
  • Período de garantia
    2 anos

Transferências

Família

Produto