Portugal - Português

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 76 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929002495802
Código de encomenda completo: 871869672133900

Especificações

  • Casquilho
    GU10
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDspot
  • Referência de medição de fluxo
    Narrow Cone
  • Período de garantia
    2 anos

Transferências

Família

Produto